Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ZB2BZ105C |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ZB2BZ105C fotografija – Schneider- sirotin
ZB2BZ105C
Pojedinačni kontaktni blok sa telom i montažnim ramom, Easy Harmony XB2, metalni, vijčani priključci, 1NO + 1NC
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy Harmony XB2
Tip proizvoda ili komponente Kompletno telo/kontakt
Ime komponente ZB2
Tip kućišta Telo upravljačkog tastera
Prodaja po nedeljivim količinama 1
Prezentacija uređaja Osnovni delovi uređaja
Kratko ime uređaja XB2
Operacija kontakata Sporo isključenje
Dopunske informacije
Prečnik za montiranje 22,5 mm
Tip kontakata i sastav 1 NO + 1 NC
Povezivanje - priključci Vijčani priključni blokovi
Materijal podnožja Hromirani metal
Opis priključaka iso n°1 (13-14)NO
(21-22)NC
[ie] nazivna struja ac 3 A 240 V AC-15
[ie] nazivna struja dc DC-13: 0,27 A pri 250 V
Nc pomoćni kontakti 1
No pomoćni kontakti 1
Visina 40 mm
Širina 30 mm
Dubina 42,5 mm
Masa proizvoda 0,055 kg
Povezivanje - priključci Vijčani priključni blok, <= 2 x 1.5 mm² with and without cable ends
Vijčani priključni blok, <= 1 x 2.5 mm² with and without cable ends
Vijčani priključni blok, >= 1 x 0.5 mm² with and without cable ends
Faston priključci 6.3 mm
Način fiksiranja Zavrtnji za fiksiranje ispod glave preporučeni moment: 0,8 N.m
Zavrtnji za fiksiranje ispod glave preporučeni moment: 1,0 N.m
Moment pritezanja 0,8…1,0 N.m
Označavanje koda kontakta A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A u skladu sa IEC 947-5-1 dodatak A
A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A u skladu sa IEC 947-5-1 dodatak A
Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A u skladu sa IEC 947-5-1 dodatak A
Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A u skladu sa IEC 947-5-1 dodatak A
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV u skladu sa IEC 60947-1
[ui] nazivni napon izolacije 600 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
Nazivna snaga u w 40 W DC-13 za 1000000 ciklusa, broj operacija <60 ciklusa/min pri 120 V, faktor opterećenja = 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1
48 W DC-13 za 1000000 ciklusa, broj operacija <60 ciklusa/min pri 48 V, faktor opterećenja = 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1
65 W DC-13 za 1000000 ciklusa, broj operacija <60 ciklusa/min pri 24 V, faktor opterećenja = 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1
Materijal kontakata Legura srebra (Ag/Ni)
Upotreba kontakata Standardni kontakti
Materijal montažnog rama Zamak
Mehanička trajnost 3000000 ciklusa
Električni priključak Captive screw clamp terminal
Boja bloka Bez
Napajanje bloka Bez
Svetlosni izvor Bez
Električna pouzdanost iec 60947-5-4 Λ < 10exp(-6) pri 5 V, 1 mA u čistoj sredini u skladu sa IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) pri 17 V, 5 mA u čistoj sredini u skladu sa IEC 60947-5-4
[ie] nazivna radna struja 3 A pri 240 V, AC-15, A600 u skladu sa IEC 60947-5-1
0,27 A pri 250 V, DC-13, Q600 u skladu sa IEC 60947-5-1
Zaštita od kratkog spoja 10 A gL osigurač tip gG u skladu sa IEC 60947-5-1
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 10 A u skladu sa IEC 60947-5-1
Pozitivno otvaranje Sa u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak K
Oblik glave zavrtnja Ukrštena kompatibilno sa Philips no 1 odvijač
Ukrštena kompatibilno sa pozidriv No 1 odvijač
Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 4 mm odvijač
Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 5.5 mm odvijač
Put u radu 1,5 mm (NO menja električno stanje)
2,38 mm (NO menja električno stanje)
5 mm (ukupni put)
Električna trajnost 1000000 ciklusa, AC-15, 3 A pri 240 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
1000000 ciklusa, DC-13, 0,27 A pri 250 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
Tretman zaštite TC/TH
Izolacija Ne
Okruženje
Otpornost na vibracije 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Standardi IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
GB/T 14048.1
GB/T 14048.5
Otpornost na udare 30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
Sertifikacija proizvoda CCC
CE
Klasa zaštite protiv električnog udara Klasa II u skladu sa IEC 61140
Kompatibilnost proizvoda ZB2..C
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,99 cm
Package 1 Width 4,01 cm
Package 1 Length 4,26 cm
Package 1 Weight 54,23 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 5,738 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 1600
Package 3 Height 95 cm
Package 3 Width 60 cm
Package 3 Length 80 cm
Package 3 Weight 100,308 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
SCIP broj 9e63340a-2371-4381-8f9a-5fba0ff349a4
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1