Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ZB2BZ1605C |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ZB2BZ1605C fotografija – Schneider- sirotin
ZB2BZ1605C
Zaštita tastera, Easy Harmony XB2, za 40mm otpuštanje ključem pečurkasta glava, žuta, 22mm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente Štitnik
Pribor / posebna kategorija Pribor za izolaciju
Pribor / posebna namena Ø 40 mm taster za nužno isključenje
Kratko ime uređaja XB2
Nijansa boje Žuta
Pribor: taster ili signalna lampica Guard
Dopunske informacije
Tip glave upravljačkog tastera Mushroom head push-button
Visina 47 mm
Širina 47 mm
Dubina 36 mm
Materijal Plastika
Masa proizvoda 0,009 kg
Prodaja po nedeljivim količinama 1
Boja kapica/glave ili sočiva Žuta
Boja Žuta
Prečnik 40 mm
Opis opcija zaključavanja Non padlockable
Kompatibilnost grupe proizvoda XB2
Izolacija Ne
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,567 cm
Package 1 Width 5,042 cm
Package 1 Length 5,097 cm
Package 1 Weight 10 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 140
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 2,671 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 2800
Package 3 Height 105 cm
Package 3 Width 60 cm
Package 3 Length 80 cm
Package 3 Weight 28,05 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No