Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ZB2BZ21C |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ZB2BZ21C fotografija – Schneider- sirotin
ZB2BZ21C
Modul sa zadrškom, Easy Harmony XB2, mehanizam otpuštanja pritiskanjem
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy Harmony XB2
Tip proizvoda ili komponente Mecanism for push-button
Kratko ime uređaja XB2
Materijal montažnog rama Zamak
Nijansa boje Crna
Pribor / posebna kategorija Push-push functionality accessory
Pribor / posebna namena Illuminated and non-illuminated push button
Dopunske informacije
Prodaja po nedeljivim količinama 1
Širina 30 mm
Visina 25 mm
Dubina 13 mm
Masa proizvoda 0,015 kg
Materijal Plastika
Kompatibilnost grupe proizvoda XB2
Izolacija Ne
Okruženje
Tretman zaštite TC/TH
Standardi IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
GB/T 14048.5
GB/T 14048.1
Otpornost na vibracije 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Sertifikacija proizvoda CCC
CE
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,473 cm
Package 1 Width 2,525 cm
Package 1 Length 3,005 cm
Package 1 Weight 9 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 1,331 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 2000
Package 3 Height 90 cm
Package 3 Width 60 cm
Package 3 Length 80 cm
Package 3 Weight 24,294 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
SCIP broj 9e63340a-2371-4381-8f9a-5fba0ff349a4
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1