Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ZB2BZ32C |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ZB2BZ32C fotografija – Schneider- sirotin
ZB2BZ32C
Nosač oznake, Easy Harmony XB2, 30x40mm, plastični, bez oznake 8x27mm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy Harmony XB2
Tip proizvoda ili komponente Nosač oznake
Pribor / posebni tip Empty legend holder
Kratko ime uređaja XB2
Nijansa boje Siva
Prodaja po nedeljivim količinama 10
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda XB2.
Kompatibilnost grupe proizvoda XB2
Visina 30 mm
Širina 40 mm
Dubina 1 mm
Masa proizvoda 0,001 kg
Pribor / posebna namena Legend holder 30 x 40 mm for standard head
Veličina držača natpisne pločice 30 x 40 mm
Materijal Plastika
Izolacija Ne
Dimenzije oznaka 8 x 27 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,2 cm
Package 1 Width 4 cm
Package 1 Length 3 cm
Package 1 Weight 950 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No