Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ZB4BA24 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ZB4BA24 fotografija – Schneider- sirotin
ZB4BA24
glava crnog udubljenog tastera Ø22 sa povratkom bez oznake
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony XB4
Tip proizvoda ili komponente Glava za nesvetleći taster
Kratko ime uređaja ZB4
Materijal podnožja Hromirani metal
Prečnik za montiranje 22,5 mm
Prodaja po nedeljivim količinama 1
Tip glave Standardni
Oblik glave signalne jedinice Okrugla
Tip glave uređaja Sa povratkom
Profil glave uređaja Crna udubljena, neoznačeno
Dodatne informacije o glavi uređaja Izdignuti štitnik
Boja kapica/glave ili sočiva Crna
Dopunske informacije
Cad ukupna širina 29 mm
Cad ukupna visina 29 mm
Cad ukupna dubina 31 mm
Mehanička trajnost 10000000 ciklusa
Kod C1 za <9 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
C2 za <9 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja
C11 za <3 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
C15 za <1 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
Prezentacija uređaja Osnovni element
Okruženje
Tretman zaštite TH
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -40…70 °C
Kategorija prenapona Klasa I conforming to IEC 60536
Ip stepen zaštite IP66 u skladu sa IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
Nema stepen zaštite NEMA 13
NEMA 4X
Ik stepen zaštite IK06 conforming to IEC 50102
Standardi UL 508
IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-5
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-1
Sertifikacija proizvoda BV
CSA
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
UL odobrenje
Otpornost na vibracije 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,500 cm
Package 1 Width 4,600 cm
Package 1 Length 5,300 cm
Package 1 Weight 34,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 200
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 7,513 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1
Ugovorna garancija
Garancija 18 months