Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ZB4BA7121 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ZB4BA7121 fotografija – Schneider- sirotin
ZB4BA7121
beli udubljeni/crni udubljeni dvostruki taster Ø22 sa oznakama
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony XB4
Tip proizvoda ili komponente Glava za dvostruki taster
Kratko ime uređaja ZB4
Materijal podnožja Hromirani metal
Prečnik za montiranje 22 mm
Tip glave Standardni
Prodaja po nedeljivim količinama 1
Oblik glave signalne jedinice Pravougaona
Tip glave uređaja Sa povratkom
Glava uređaja 2 udubljena tastera
Obeležavanje glave Beli ''I'' - crni ''O''
Dopunske informacije
Masa proizvoda 0,056 kg
Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom 7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
Boja oznake Crna oznaka kada je kapica bela
Crna oznaka kada je kapica zelena, crvena ili crna
Profil glave uređaja Crna udubljena, O (bela)
Bela udubljena, I (crna)
Mehanička trajnost 1000000 ciklusa
Kod C3 za <6 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
C4 za <6 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja
C14 za <2 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
Prezentacija uređaja Osnovni element
Okruženje
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -40…70 °C
Klasa zaštite protiv električnog udara Klasa I u skladu sa IEC 60536
Ip stepen zaštite IP67 u skladu sa IEC 60529
IP69 u skladu sa IEC 60529
Nema stepen zaštite NEMA 13
NEMA 4X
Ik stepen zaštite IK06 conforming to IEC 50102
Standardi UL 508
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-5
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
Sertifikacija proizvoda CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
UL odobrenje
DNV
Otpornost na vibracije 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,2 cm
Package 1 Width 4,6 cm
Package 1 Length 5,0 cm
Package 1 Weight 57,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 200
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 11,88 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1
Ugovorna garancija
Garancija 18 months