Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ZB4BD2 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ZB4BD2 fotografija – Schneider- sirotin
ZB4BD2
crna glava izbornog prekidača Ø22 2-pozicije bez povratka
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony XB4
Tip proizvoda ili komponente Glava za izborni prekidač
Kratko ime uređaja ZB4
Materijal podnožja Hromirani metal
Prečnik za montiranje 22 mm
Tip glave Standardni
Prodaja po nedeljivim količinama 1
Oblik glave signalne jedinice Okrugla
Tip glave uređaja Bez povratka
Profil glave uređaja Crna standardna ručica
Informacija o poziciji glave 2 pozicije 90°
Dopunske informacije
Cad ukupna širina 29 mm
Cad ukupna visina 29 mm
Cad ukupna dubina 44 mm
Masa proizvoda 0,04 kg
Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom 7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
Mehanička trajnost 1000000 ciklusa
Kod C3 za <6 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
C4 za <6 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja
C5 za <5 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
C6 za <5 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja
C7 za <4 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
C8 za <4 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja
C11 za <3 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
C15 za <1 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
Prezentacija uređaja Osnovni element
Okruženje
Tretman zaštite TH
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -40…70 °C
Kategorija prenapona Klasa I conforming to IEC 60536
Ip stepen zaštite IP67 u skladu sa IEC 60529
IP69
IP69K
Nema stepen zaštite NEMA 13
NEMA 4X
Ik stepen zaštite IK06 conforming to IEC 50102
Standardi JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-5
UL 508
JIS C8201-1
Sertifikacija proizvoda CSA
DNV
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
UL odobrenje
Otpornost na vibracije 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,500 cm
Package 1 Width 5,400 cm
Package 1 Length 5,400 cm
Package 1 Weight 44,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 5,200 cm
Package 2 Width 3,400 cm
Package 2 Length 26,500 cm
Package 2 Weight 224,000 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 250
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 11,706 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci