Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ZB4BG7 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ZB4BG7 fotografija – Schneider- sirotin
ZB4BG7
glava izbornog prekidača sa ključem
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony XB4
Tip proizvoda ili komponente Glava za izborni prekidač sa ključem
Kratko ime uređaja ZB4
Materijal podnožja Hromirani metal
Prečnik za montiranje 22 mm
Tip glave Standardni
Prodaja po nedeljivim količinama 1
Oblik glave signalne jedinice Okrugla
Povratak Ka centru
Profil glave uređaja Crna ključ taster
Informacija o poziciji glave 3 pozicije +/- 45°
Tip brave Key 455
Pozicija vađenja ključa Sredina
Dopunske informacije
Cad ukupna širina 29 mm
Cad ukupna visina 29 mm
Cad ukupna dubina 72 mm
Masa proizvoda 0,098 kg
Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom 7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
Mehanička trajnost 1000000 ciklusa
Kod C3 za <6 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
C4 za <6 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja
C5 za <5 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
C6 za <5 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja
C7 za <4 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
C8 za <4 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja
C11 za <3 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
Prezentacija uređaja Osnovni element
Okruženje
Tretman zaštite TH
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -40…70 °C
Kategorija prenapona Klasa I conforming to IEC 60536
Ip stepen zaštite IP66 u skladu sa IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
Nema stepen zaštite NEMA 13
NEMA 4X
Ik stepen zaštite IK06 sa poklopcem otvora ZBGP conforming to IEC 50102
Standardi EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-1
UL 508
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-1
GB 14048.5
Sertifikacija proizvoda CSA
DNV
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
UL odobrenje
Otpornost na vibracije 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,600 cm
Package 1 Width 5,500 cm
Package 1 Length 9,100 cm
Package 1 Weight 103,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 10,826 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 800
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 60,000 cm
Package 3 Length 80,000 cm
Package 3 Weight 97,404 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj F28cb399-1b6a-409d-ac7b-4169e47b25c8
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1
Ugovorna garancija
Garancija 18 months