|
|
|
ZB4BH053
narandžasta ugradna svetleća glava tastera Ø22 otpušt. povlačenjem sa LED-om
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony XB4
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Glava za svetleći taster
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Universal LED
|
Kratko ime uređaja
|
ZB4
|
Materijal podnožja
|
Hromirani metal
|
Tip glave
|
Standardni
|
Prečnik za montiranje
|
22,5 mm
|
Prodaja po nedeljivim količinama
|
1
|
Oblik glave signalne jedinice
|
Okrugla
|
Tip glave uređaja
|
Pritiskanje-pritiskanje
|
Profil glave uređaja
|
Narandžasta udubljena, neoznačeno
|
Boja kapica/glave ili sočiva
|
Narandžasta
|
Dopunske informacije
Cad ukupna širina
|
29 mm
|
Cad ukupna visina
|
29 mm
|
Cad ukupna dubina
|
30 mm
|
Masa proizvoda
|
0,026 kg
|
Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom
|
7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
|
Mehanička trajnost
|
500000 ciklusa
|
Kod
|
M5 za <2 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja sa integrisan LED
M6 za <2 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja sa integrisan LED i transformator
M10 za <2 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja sa integrisan LED
|
Prezentacija uređaja
|
Osnovni element
|
Okruženje
Tretman zaštite
|
TH
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Klasa zaštite protiv električnog udara
|
Klasa I u skladu sa IEC 60536
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-40…70 °C
|
Kategorija prenapona
|
Klasa I conforming to IEC 60536
|
Ip stepen zaštite
|
IP66 u skladu sa IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Nema stepen zaštite
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Ik stepen zaštite
|
IK06 conforming to IEC 50102
|
Standardi
|
JIS C8201-5-1
UL 508
IEC 60947-5-5
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
UL odobrenje
DNV
|
Otpornost na vibracije
|
5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Otpornost na udare
|
30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,4 cm
|
Package 1 Width
|
4,5 cm
|
Package 1 Length
|
5,4 cm
|
Package 1 Weight
|
27,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
150
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
4,544 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|