Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ZB4BH063 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ZB4BH063 fotografija – Schneider- sirotin
ZB4BH063
plava udubljena glava svetlećeg tastera Ø22 bez povratka za integrisan LED
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony XB4
Tip proizvoda ili komponente Glava za svetleći taster
Kompatibilnost proizvoda Universal LED
Kratko ime uređaja ZB4
Materijal podnožja Hromirani metal
Tip glave Standardni
Prečnik za montiranje 22,5 mm
Prodaja po nedeljivim količinama 1
Oblik glave signalne jedinice Okrugla
Tip glave uređaja Pritiskanje-pritiskanje
Profil glave uređaja Plava udubljena, neoznačeno
Boja kapica/glave ili sočiva Plava
Dopunske informacije
Cad ukupna širina 29 mm
Cad ukupna visina 29 mm
Cad ukupna dubina 30 mm
Masa proizvoda 0,026 kg
Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom 7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
Mehanička trajnost 500000 ciklusa
Kod M5 za <2 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja sa integrisan LED
M6 za <2 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja sa integrisan LED i transformator
M10 za <2 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja sa integrisan LED
Prezentacija uređaja Osnovni element
Okruženje
Tretman zaštite TH
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Klasa zaštite protiv električnog udara Klasa I u skladu sa IEC 60536
Temperatura okoline za rad uređaja -40…70 °C
Kategorija prenapona Klasa I conforming to IEC 60536
Ip stepen zaštite IP66 u skladu sa IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
Nema stepen zaštite NEMA 13
NEMA 4X
Ik stepen zaštite IK06 conforming to IEC 50102
Standardi IEC 60947-5-5
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-5-1
UL 508
JIS C8201-1
Sertifikacija proizvoda CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
UL odobrenje
DNV
Otpornost na vibracije 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,2 cm
Package 1 Width 5 cm
Package 1 Length 7,2 cm
Package 1 Weight 25 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 4,5 cm
Package 2 Width 3,4 cm
Package 2 Length 26,5 cm
Package 2 Weight 133 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 100
Package 3 Height 15 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 2,824 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci