Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ZB4BP5 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ZB4BP5 fotografija – Schneider- sirotin
ZB4BP5
žuta izbočena glava tastera Ø22 sa povratkom, neobeleženo
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony XB4
Tip proizvoda ili komponente Glava za nesvetleći taster
Kratko ime uređaja ZB4
Kompatibilnost proizvoda Nekompatibilan sa držačem oznake
Materijal podnožja Hromirani metal
Prečnik za montiranje 22,5 mm
Prodaja po nedeljivim količinama 1
Tip glave Standardni
Oblik glave signalne jedinice Okrugla
Tip glave uređaja Sa povratkom
Profil glave uređaja Žuta izbočena, neoznačeno
Dodatne informacije o glavi uređaja Prozirna navlaka
Boja kapica/glave ili sočiva Žuta
Dopunske informacije
Cad ukupna širina 30 mm
Cad ukupna visina 30 mm
Cad ukupna dubina 35 mm
Mehanička trajnost 10000000 ciklusa
Kod C1 za <9 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
C2 za <9 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja
C11 za <3 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
C15 za <1 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
Prezentacija uređaja Osnovni element
Okruženje
Tretman zaštite TH
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -40…70 °C
Kategorija prenapona Klasa I conforming to IEC 60536
Ip stepen zaštite IP66 u skladu sa IEC 60529
IP67
Nema stepen zaštite NEMA 13
NEMA 4X
Ik stepen zaštite IK06 conforming to IEC 50102
Standardi IEC 60947-5-5
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
UL 508
IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
Sertifikacija proizvoda BV
CSA
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
UL odobrenje
Otpornost na vibracije 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,500 cm
Package 1 Width 3,400 cm
Package 1 Length 5,400 cm
Package 1 Weight 32,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 4,500 cm
Package 2 Width 3,400 cm
Package 2 Length 26,500 cm
Package 2 Weight 160,000 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 300
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 10,108 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1
Ugovorna garancija
Garancija 18 months