|
|
|
ZB4BS834
crvena glava Ø30 nužno isključenje Ø22 okidanje i zadrška-otpuštanje zakretanjem
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony XB4
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Glava za taster za nužno isključenje
|
Kratko ime uređaja
|
ZB4
|
Materijal podnožja
|
Hromirani metal
|
Prečnik za montiranje
|
22 mm
|
Prodaja po nedeljivim količinama
|
1
|
Oblik glave signalne jedinice
|
Okrugla
|
Tip glave uređaja
|
Akcija okidanja i mehanička zadrška
|
Reset
|
Otpuštanje zakretanjem
|
Profil glave uređaja
|
Crvena pečurkasti taster Ø 30 mm, neoznačeno
|
Tip glave
|
Standardni
|
Dopunske informacije
Cad ukupna širina
|
30 mm
|
Cad ukupna visina
|
30 mm
|
Cad ukupna dubina
|
57 mm
|
Masa proizvoda
|
0,068 kg
|
Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom
|
7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
|
Mehanička trajnost
|
300000 ciklusa
|
Kod
|
C7 za <4 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
C8 za <4 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja
C11 za <3 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
C15 za <1 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
C10 za <4 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja
|
Prezentacija uređaja
|
Osnovni element
|
Okruženje
Tretman zaštite
|
TH
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-40…70 °C
|
Klasa zaštite protiv električnog udara
|
Klasa I u skladu sa IEC 61140
|
Ip stepen zaštite
|
IP66 u skladu sa IEC 60529
IP69
IP69K
|
Nema stepen zaštite
|
NEMA 13
NEMA 4X
NEMA 4
NEMA 12
|
Ik stepen zaštite
|
IK06 conforming to IEC 50102
|
Standardi
|
IEC 60204-1
JIS C8201-5-1
GB 14048.5
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
ISO 13850
IEC 60364-5-53
UL 508
IEC 60947-5-5
JIS C8201-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
DNV
UL odobrenje
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
CSA
|
Otpornost na vibracije
|
5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Otpornost na udare
|
30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,400 cm
|
Package 1 Width
|
5,400 cm
|
Package 1 Length
|
8,800 cm
|
Package 1 Weight
|
72,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
7,691 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
800
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
72,604 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|