|
|
|
ZB4BV04
crvena glava signalne lampice Ø22 sa ravnim sočivom za BA9s sijalicu
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony XB4
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Glava za signalnu lampicu
|
Kompatibilnost proizvoda
|
BA 9s
|
Kratko ime uređaja
|
ZB4
|
Materijal podnožja
|
Hromirani metal
|
Prečnik za montiranje
|
22 mm
|
Prodaja po nedeljivim količinama
|
1
|
Tip glave
|
Standardni
|
Oblik glave signalne jedinice
|
Okrugla
|
Boja kapica/glave ili sočiva
|
Crvena
|
Dodatne informacije o glavi uređaja
|
Sa glatkim sočivima
|
Dopunske informacije
Cad ukupna širina
|
29 mm
|
Cad ukupna visina
|
29 mm
|
Cad ukupna dubina
|
31 mm
|
Masa proizvoda
|
0,027 kg
|
Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom
|
7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
|
Kod
|
P3 u prednja ugradnja sa BA 9s
P4 u prednja ugradnja sa BA 9s i transformator
|
Prezentacija uređaja
|
Osnovni element
|
Okruženje
Tretman zaštite
|
TH
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-40…55 °C
|
Kategorija prenapona
|
Klasa I conforming to IEC 60536
|
Ip stepen zaštite
|
IP66 u skladu sa IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Nema stepen zaštite
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Ik stepen zaštite
|
IK06 conforming to IEC 50102
|
Standardi
|
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
UL 508
IEC 60947-5-5
IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
|
Otpornost na vibracije
|
5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Otpornost na udare
|
30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,400 cm
|
Package 1 Width
|
3,400 cm
|
Package 1 Length
|
5,400 cm
|
Package 1 Weight
|
24,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
300
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
7,539 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|