Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ZB4BV063 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ZB4BV063 fotografija – Schneider- sirotin
ZB4BV063
plava glava signalne lampice Ø22 sa ravnim sočivom za integrisan LED
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony XB4
Tip proizvoda ili komponente Glava za signalnu lampicu
Kompatibilnost proizvoda Universal LED
Kratko ime uređaja ZB4
Materijal podnožja Hromirani metal
Prečnik za montiranje 22 mm
Prodaja po nedeljivim količinama 1
Tip glave Standardni
Oblik glave signalne jedinice Okrugla
Boja kapica/glave ili sočiva Plava
Dodatne informacije o glavi uređaja Sa glatkim sočivima
Dopunske informacije
Cad ukupna širina 29 mm
Cad ukupna visina 29 mm
Cad ukupna dubina 30 mm
Masa proizvoda 0,026 kg
Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom 7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
Kod P1 u prednja ugradnja sa integrisan LED
P2 u prednja ugradnja sa integrisan LED i transformator
Prezentacija uređaja Osnovni element
Okruženje
Tretman zaštite TH
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -40…70 °C
Kategorija prenapona Klasa I conforming to IEC 60536
Ip stepen zaštite IP66 u skladu sa IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
Nema stepen zaštite NEMA 13
NEMA 4X
Ik stepen zaštite IK06 conforming to IEC 50102
Standardi JIS C8201-5-1
UL 508
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-5
JIS C8201-1
Otpornost na vibracije 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,400 cm
Package 1 Width 3,400 cm
Package 1 Length 4,400 cm
Package 1 Weight 28,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 300
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 8,807 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 2400
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 60,000 cm
Package 3 Length 80,000 cm
Package 3 Weight 79,828 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci