Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ZB4BW0B13 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ZB4BW0B13 fotografija – Schneider- sirotin
ZB4BW0B13
univerzalni svetlosni blok sa montažnim elementom - integrisani LED 24V 2NO
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony XB4
Tip proizvoda ili komponente Kompletno telo/kontakt i svetleći blok
Kratko ime uređaja ZB4
Materijal montažnog rama Zamak
Prodaja po nedeljivim količinama 1
Tip glave Standardni
Tip kontakata i sastav 2 NO
Operacija kontakata Sporo isključenje
Povezivanje - priključci Vijčani priključni blokovi, <= 2 x 1.5 mm² sa kablovskim završetkom u skladu sa IEC 60947-1
Vijčani priključni blokovi, >= 1 x 0.22 mm² bez kablovskog završetka u skladu sa IEC 60947-1
Svetlosni izvor Universal LED
Baza sijalice Integrisan LED
Napajanje svetlosnog bloka Direktno
Boja svetlosnog izvora Bela
[us] nazivni napon 24 V AC/DC pri 50/60 Hz
Dopunske informacije
Cad ukupna širina 30 mm
Cad ukupna visina 47 mm
Opis priključaka iso n°1 (13-14)NO
Masa proizvoda 0,074 kg
Upotreba kontakata Standardni
Pozitivno otvaranje Bez
Put u radu 2,6 mm (NO menja električno stanje)
4,3 mm (ukupni put)
Sila u radu 2,3 N NO menja električno stanje
Moment u radu 0,05 N.m NO menja električno stanje
Mehanička trajnost 5000000 ciklusa
Moment pritezanja 0,8…1,2 N.m u skladu sa IEC 60947-1
Oblik glave zavrtnja Ukrštena kompatibilno sa Philips no 1 odvijač
Ukrštena kompatibilno sa pozidriv No 1 odvijač
Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 4 mm odvijač
Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 5.5 mm odvijač
Materijal kontakata Legura srebra (Ag/Ni)
Zaštita od kratkog spoja 10 A rastavni uložak tip gG u skladu sa IEC 60947-5-1
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 10 A u skladu sa IEC 60947-5-1
[ui] nazivni napon izolacije 600 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV u skladu sa IEC 60947-1
[ie] nazivna radna struja 3 A pri 240 V, AC-15, A600 u skladu sa IEC 60947-5-1
6 A pri 120 V, AC-15, A600 u skladu sa IEC 60947-5-1
0,1 A pri 600 V, DC-13, Q600 u skladu sa IEC 60947-5-1
0,27 A pri 250 V, DC-13, Q600 u skladu sa IEC 60947-5-1
0,55 A pri 125 V, DC-13, Q600 u skladu sa IEC 60947-5-1
1,2 A pri 600 V, AC-15, A600 u skladu sa IEC 60947-5-1
Električna trajnost 1000000 ciklusa, AC-15, 2 A pri 230 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
1000000 ciklusa, AC-15, 3 A pri 120 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
1000000 ciklusa, AC-15, 4 A pri 24 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
1000000 ciklusa, DC-13, 0,2 A pri 110 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
1000000 ciklusa, DC-13, 0,5 A pri 24 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
Električna pouzdanost iec 60947-5-4 Λ < 10exp(-6) pri 5 V i 1 mA u čistoj sredini u skladu sa IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) pri 17 V i 5 mA u čistoj sredini u skladu sa IEC 60947-5-4
Tip signalizacije Trajna
Granice napona 19,2…30 V DC
21,6…26,4 V AC
Struja potrošnje 18 mA
Servisni vek 100000 sati pri nazivnom naponu i 25 °C
Podnosivi naponski udar 1 kV u skladu sa IEC 61000-4-5
Prezentacija uređaja Osnovni delovi uređaja
Okruženje
Tretman zaštite TH
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -40…70 °C
Klasa zaštite protiv električnog udara Klasa I u skladu sa IEC 60536
Standardi IEC 60947-5-5
UL 508
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
Sertifikacija proizvoda DNV
UL odobrenje
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
CSA
Otpornost na vibracije 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
Otpornost na brze prelaze 2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4
Otpornost na elektromagnetna polja 10 V/m u skladu sa IEC 61000-4-3
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje 6 kV na kontaktu (metalnim delovima) u skladu sa IEC 61000-2-6
8 kV u vazduhu (u izolovanim delovima) u skladu sa IEC 61000-2-6
Elektromagnetna emisija Klasa B u skladu sa IEC 55011
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,500 cm
Package 1 Width 3,500 cm
Package 1 Length 5,400 cm
Package 1 Weight 70,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 4,500 cm
Package 2 Width 3,400 cm
Package 2 Length 26,500 cm
Package 2 Weight 350,000 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 150
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 10,989 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj Deee1f73-6ec6-4e21-8d08-42313aa4ca17
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 7
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci