|
|
|
ZB4BW7L3740
zeleni udubljeni/crveni izbočeni svetleći dvostruki taster Ø22 neobeleženo
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony XB4
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Glava za svetleći dvostruki taster
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Integrisan LED
|
Kratko ime uređaja
|
ZB4
|
Materijal podnožja
|
Hromirani metal
|
Tip glave
|
Standardni
|
Prečnik za montiranje
|
22 mm
|
Prodaja po nedeljivim količinama
|
1
|
Oblik glave signalne jedinice
|
Pravougaona
|
Tip glave uređaja
|
Sa povratkom
|
Glava uređaja
|
1 udubljeni - 1 izbočeni taster - 1 središnja lampica
|
Obeležavanje glave
|
Zeleni neoznačen - crveni neoznačen
|
Dopunske informacije
Cad ukupna širina
|
30 mm
|
Cad ukupna visina
|
50 mm
|
Cad ukupna dubina
|
30 mm
|
Masa proizvoda
|
0,056 kg
|
Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom
|
7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
|
Boja oznake
|
Crna oznaka kada je kapica zelena, crvena ili crna
Crna oznaka kada je kapica bela
|
Profil glave uređaja
|
Zelena udubljena, neoznačeno
Crvena izbočena, neoznačeno
|
Mehanička trajnost
|
1000000 ciklusa
|
Kod
|
M1 za <6 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja sa integrisan LED
M2 za <6 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja sa integrisan LED
M6 za <2 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja sa integrisan LED i transformator
M10 za <2 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja sa integrisan LED
|
Prezentacija uređaja
|
Osnovni delovi uređaja
|
Okruženje
Tretman zaštite
|
TH
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-40…70 °C
|
Klasa zaštite protiv električnog udara
|
Klasa I u skladu sa IEC 61140
|
Ip stepen zaštite
|
IP66 u skladu sa IEC 60529
IP69K
IP69 u skladu sa IEC 60529
|
Nema stepen zaštite
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Ik stepen zaštite
|
IK06 conforming to IEC 50102
|
Standardi
|
IEC 60947-5-4
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
UL 508
IEC 60947-5-5
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
UL odobrenje
DNV
|
Otpornost na vibracije
|
5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Otpornost na udare
|
30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,3 cm
|
Package 1 Width
|
5,3 cm
|
Package 1 Length
|
5,5 cm
|
Package 1 Weight
|
57 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
5,5 cm
|
Package 2 Width
|
3,3 cm
|
Package 2 Length
|
26,5 cm
|
Package 2 Weight
|
288 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
100
|
Package 3 Height
|
15 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
6,056 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Održivo pakovanje
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
1
|
Ugovorna garancija
|
|