|
|
|
ZB4BZ021
metalni set za ugradni Ø22 taster i signalnu lampicu
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony XB4
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Set za ugradnu montažu
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za montažu
|
Pribor /posebni deo
|
Signalna lampica
Taster
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda
|
ZB4BH flush
ZB4BL
ZB4BA flush
ZB4BV
|
Završna obrada
|
Hromirano
|
Ip stepen zaštite
|
IP66 u skladu sa IEC 60529 (prednji deo)
IP69 u skladu sa IEC 60529 (prednji deo)
IP69K u skladu sa DIN 40050-9 (prednji deo)
|
Ik stepen zaštite
|
IK06 conforming to IEC 50102
|
Prečnik za montiranje
|
30,5 mm
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,400 cm
|
Package 1 Width
|
5,300 cm
|
Package 1 Length
|
5,500 cm
|
Package 1 Weight
|
32,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
80
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
2,860 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
1280
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
54,260 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Održivo pakovanje
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
1
|
|
|