|
|
|
ZB4FA2
Flush mounted push button head, Harmony XB4, metal, black, 30mm, spring return, unmarked
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony XB4
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Glava za nesvetleći taster
|
Kratko ime uređaja
|
ZB4F
|
Materijal podnožja
|
Hromirani metal
|
Prečnik za montiranje
|
30,5 mm
|
Prodaja po nedeljivim količinama
|
1
|
Tip glave
|
Ugrađeno
|
Oblik glave signalne jedinice
|
Okrugla
|
Tip glave uređaja
|
Sa povratkom
|
Profil glave uređaja
|
Crna udubljena, neoznačeno
|
Boja kapica/glave ili sočiva
|
Crna
|
Dopunske informacije
Cad ukupna širina
|
36,6 mm
|
Cad ukupna visina
|
36,6 mm
|
Cad ukupna dubina
|
31 mm
|
Mehanička trajnost
|
10000000 ciklusa
|
Kod
|
C1 za <9 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
C2 za <9 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja
C11 za <3 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
C15 za <1 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
|
Prezentacija uređaja
|
Osnovni element
|
Okruženje
Tretman zaštite
|
TH
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-40…70 °C
|
Kategorija prenapona
|
Klasa I conforming to IEC 60536
|
Ip stepen zaštite
|
IP66 u skladu sa IEC 60529
IP67 u skladu sa IEC 60529
IP69 u skladu sa IEC 60529
IP69K u skladu sa ISO 20653
Tip 13 u skladu sa UL 50E
Tip 12 u skladu sa UL 50E
Tip 4 u skladu sa UL 50E
Tip 4X u skladu sa UL 50E
|
Ik stepen zaštite
|
IK06 conforming to IEC 50102
|
Standardi
|
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
UL 508
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
CE
JIS C8201-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
UL odobrenje
CSA
CCC
EAC
|
Otpornost na vibracije
|
5 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
25 mm od vrha do vrha (f= 2…10 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Otpornost na udare
|
30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
25 gn (trajanje = 6 milisekundi) za 1000 udara po svakoj osi u skladu sa IEC 60068-2-27
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,4 cm
|
Package 1 Width
|
5,2 cm
|
Package 1 Length
|
5,5 cm
|
Package 1 Weight
|
58,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
4,4 cm
|
Package 2 Width
|
5,5 cm
|
Package 2 Length
|
26,5 cm
|
Package 2 Weight
|
298,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
80
|
Package 3 Height
|
15,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
5,081 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Održivo pakovanje
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
1
|
Ugovorna garancija
|
|