|
|
|
ZB5AA18
bela udubljena glava tastera Ø22 sa povratkom, neobeleženo
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony XB5
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Glava za svetleći taster
|
Kratko ime uređaja
|
ZB5
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Universal LED
|
Materijal podnožja
|
Tamno siva plastika
|
Prečnik za montiranje
|
22 mm
|
Prodaja po nedeljivim količinama
|
1
|
Tip glave
|
Standardni
|
Oblik glave signalne jedinice
|
Okrugla
|
Tip glave uređaja
|
Sa povratkom
|
Profil glave uređaja
|
Bela udubljena, neoznačeno
|
Dodatne informacije o glavi uređaja
|
Za ubacivanje oznake
|
Dopunske informacije
Cad ukupna širina
|
29 mm
|
Cad ukupna visina
|
29 mm
|
Cad ukupna dubina
|
30 mm
|
Masa proizvoda
|
0,018 kg
|
Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom
|
7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
|
Mehanička trajnost
|
10000000 ciklusa
|
Ime stanice
|
XALD 1...5 izreza
XALK 2...5 izreza
|
Boja kapica/glave ili sočiva
|
Bela
|
Oznaka
|
Neoznačeno
|
Kod
|
M1 za <6 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja sa integrisan LED
M2 za <6 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja sa integrisan LED
M6 za <2 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja sa integrisan LED i transformator
M10 za <2 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja sa integrisan LED
MF1 za <2 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja sa integrisan LED
MR1 za <2 kontakti koristeći jednostruke blokove u zadnja montaža sa integrisan LED
C3 za <6 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
C4 za <6 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja
C14 za <2 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
SF2 za <2 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
SR2 za <2 kontakti koristeći jednostruke blokove u zadnja montaža
|
Prezentacija uređaja
|
Osnovni element
|
Okruženje
Tretman zaštite
|
TC
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-40…70 °C
|
Kategorija prenapona
|
Klasa II conforming to IEC 60536
|
Ip stepen zaštite
|
IP66 u skladu sa IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Nema stepen zaštite
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Ik stepen zaštite
|
IK03 conforming to IEC 62262
|
Standardi
|
UL 508
IEC 60947-5-1
GB 14048.5
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
BV
CSA
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
UL odobrenje
|
Otpornost na vibracije
|
5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Otpornost na udare
|
30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,800 cm
|
Package 1 Width
|
3,400 cm
|
Package 1 Length
|
5,400 cm
|
Package 1 Weight
|
19,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
8,800 cm
|
Package 2 Width
|
3,400 cm
|
Package 2 Length
|
26,500 cm
|
Package 2 Weight
|
99,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
150
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
3,594 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|