Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ZB5AA26 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ZB5AA26 fotografija – Schneider- sirotin
ZB5AA26
crna uvučena glava tastera Ø22 sa povratkom bez oznake
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony XB5
Tip proizvoda ili komponente Glava za nesvetleći taster
Kratko ime uređaja ZB5
Materijal podnožja Tamno siva plastika
Prečnik za montiranje 22 mm
Tip glave Standardni
Prodaja po nedeljivim količinama 1
Oblik glave signalne jedinice Okrugla
Tip glave uređaja Sa povratkom
Profil glave uređaja Crna uvučena, neoznačeno
Dodatne informacije o glavi uređaja Izdignuti štitnik
Dopunske informacije
Cad ukupna širina 29 mm
Cad ukupna visina 29 mm
Cad ukupna dubina 31 mm
Masa proizvoda 0,02 kg
Mehanička trajnost 10000000 ciklusa
Ime stanice XALD 1...5 izreza
XALK 2...5 izreza
Kod C1 za <9 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
C2 za <9 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja
C11 za <3 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
C15 za <1 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
SF1 za <3 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
SR1 za <3 kontakti koristeći jednostruke blokove u zadnja montaža
Prezentacija uređaja Osnovni element
Okruženje
Tretman zaštite TH
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -40…70 °C
Kategorija prenapona Klasa II conforming to IEC 60536
Ip stepen zaštite IP66 u skladu sa IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
Nema stepen zaštite NEMA 13
NEMA 4X
Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom 7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
Ik stepen zaštite IK03 conforming to IEC 50102
Standardi UL 508
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-4
IEC 60947-1
JIS C8201-1
Sertifikacija proizvoda DNV
CSA
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
UL odobrenje
Otpornost na udare 30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
Otpornost na vibracije 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,500 cm
Package 1 Width 3,500 cm
Package 1 Length 4,300 cm
Package 1 Weight 18,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 5,500 cm
Package 2 Width 2,500 cm
Package 2 Length 26,500 cm
Package 2 Weight 90,000 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 300
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 5,945 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1
Ugovorna garancija
Garancija 18 months