Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ZB5AD28 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ZB5AD28 fotografija – Schneider- sirotin
ZB5AD28
crna glava izbornog prekidača Ø22 2-pozicije bez povratka
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony XB5
Tip proizvoda ili komponente Glava za izborni prekidač
Kratko ime uređaja ZB5
Materijal podnožja Tamno siva plastika
Prečnik za montiranje 22 mm
Prodaja po nedeljivim količinama 1
Tip glave Standardni
Oblik glave signalne jedinice Okrugla
Tip glave uređaja Bez povratka
Profil glave uređaja Crna preklopni izborni prekidač
Dodatne informacije o glavi uređaja Crna ručica
Informacija o poziciji glave 2 pozicije 90°
Dopunske informacije
Cad ukupna širina 29 mm
Cad ukupna visina 29 mm
Cad ukupna dubina 45 mm
Masa proizvoda 0,023 kg
Mehanička trajnost 500000 ciklusa
Ime stanice XALD 1...5 izreza
XALK 2...5 izreza
Kod C11 za <3 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
C12 za <6 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
C15 za <1 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
SF1 za <3 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
SR1 za <3 kontakti koristeći jednostruke blokove u zadnja montaža
C13 za <6 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja
Prezentacija uređaja Osnovni element
Okruženje
Tretman zaštite TH
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -40…70 °C
Kategorija prenapona Klasa II conforming to IEC 60536
Ip stepen zaštite IP66 u skladu sa IEC 60529
Nema stepen zaštite NEMA 13
NEMA 4X
Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom 7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
Ik stepen zaštite IK06
Standardi IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
CSA C22.2 No 14
UL 508
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
Sertifikacija proizvoda DNV
UL odobrenje
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
CSA
Otpornost na vibracije 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,500 cm
Package 1 Width 4,500 cm
Package 1 Length 5,500 cm
Package 1 Weight 22,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 200
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 4,774 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 1600
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 46,192 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1
Ugovorna garancija
Garancija 18 months