Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ZB5AV03 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ZB5AV03 fotografija – Schneider- sirotin
ZB5AV03
zelena glava signalne lampice Ø22 ravna sočiva za BA9s sijalicu
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony XB5
Tip proizvoda ili komponente Glava za signalnu lampicu
Kompatibilnost proizvoda BA 9s
Kratko ime uređaja ZB5
Materijal podnožja Tamno siva plastika
Prečnik za montiranje 22 mm
Tip glave Standardni
Prodaja po nedeljivim količinama 1
Oblik glave signalne jedinice Okrugla
Boja kapica/glave ili sočiva Zelena
Dodatne informacije o glavi uređaja Sa glatkim sočivima
Dopunske informacije
Cad ukupna širina 29 mm
Cad ukupna visina 29 mm
Cad ukupna dubina 31 mm
Masa proizvoda 0,018 kg
Ime stanice XALD 1...5 izreza
XALK 2...5 izreza
Kod P3 u prednja ugradnja sa BA 9s
P4 u prednja ugradnja sa BA 9s i transformator
PF2 u prednja ugradnja sa BA 9s
Prezentacija uređaja Osnovni element
Okruženje
Tretman zaštite TH
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -40…70 °C
Kategorija prenapona Klasa II conforming to IEC 60536
Ip stepen zaštite IP66 u skladu sa IEC 60529
IP67 u skladu sa IEC 60529
IP69 u skladu sa IEC 60529
IP69K u skladu sa ISO 20653
Nema stepen zaštite NEMA 13
NEMA 4X
Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom 7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
Ik stepen zaštite IK05 conforming to IEC 50102
Standardi IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-5
UL 508
JIS C8201-1
Otpornost na vibracije 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,500 cm
Package 1 Width 3,400 cm
Package 1 Length 5,400 cm
Package 1 Weight 15,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 300
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 5,194 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 2400
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 60,000 cm
Package 3 Length 80,000 cm
Package 3 Weight 50,604 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1
Ugovorna garancija
Garancija 18 months