Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ZB5AV053S |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ZB5AV053S fotografija – Schneider- sirotin
ZB5AV053S
narandžasta glava signalne lampice Ø22 koncentrična sočiva za integrisani LED
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony XB5
Tip proizvoda ili komponente Glava za signalnu lampicu
Kompatibilnost proizvoda Universal LED
Kratko ime uređaja ZB5
Materijal podnožja Tamno siva plastika
Prečnik za montiranje 22 mm
Tip glave Standardni
Prodaja po nedeljivim količinama 1
Oblik glave signalne jedinice Okrugla
Boja kapica/glave ili sočiva Narandžasta
Dodatne informacije o glavi uređaja Sa koncentričnim sočivima
Dopunske informacije
Cad ukupna širina 29 mm
Cad ukupna visina 29 mm
Cad ukupna dubina 31 mm
Masa proizvoda 0,017 kg
Ime stanice XALD 1...5 izreza
XALK 2...5 izreza
Kod P1 u prednja ugradnja sa integrisan LED
P2 u prednja ugradnja sa integrisan LED i transformator
PF1 u prednja ugradnja sa integrisan LED
Prezentacija uređaja Osnovni element
Okruženje
Tretman zaštite TH
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -40…70 °C
Kategorija prenapona Klasa II conforming to IEC 60536
Ip stepen zaštite IP66 u skladu sa IEC 60529
IP67 u skladu sa IEC 60529
IP69 u skladu sa IEC 60529
IP69K u skladu sa ISO 20653
Nema stepen zaštite NEMA 13
NEMA 4X
Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom 7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
Ik stepen zaštite IK05 conforming to IEC 50102
Standardi CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-5
JIS C8201-5-1
UL 508
JIS C8201-1
Karakteristike životne sredine Sredina sa visokim nivoom osvetljenja
Otpornost na vibracije 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,2 cm
Package 1 Width 4,0 cm
Package 1 Length 5,0 cm
Package 1 Weight 16,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 1,887 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1
Ugovorna garancija
Garancija 18 months