Tretman zaštite
|
TH
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-40…70 °C
|
Kategorija prenapona
|
Klasa II conforming to IEC 60536
|
Ip stepen zaštite
|
IP66 u skladu sa IEC 60529
IP67 u skladu sa IEC 60529
IP69 u skladu sa IEC 60529
IP69K u skladu sa ISO 20653
|
Nema stepen zaštite
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom
|
7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
|
Ik stepen zaštite
|
IK05 conforming to IEC 50102
|
Standardi
|
UL 508
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-5
JIS C8201-1
|
Karakteristike životne sredine
|
Sredina sa visokim nivoom osvetljenja
|
Otpornost na vibracije
|
5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Otpornost na udare
|
30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
|