Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ZB5AW33 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ZB5AW33 fotografija – Schneider- sirotin
ZB5AW33
zelena udubljena glava svetlećeg tastera Ø22 sa povratkom za BA9s sijalicu
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony XB5
Tip proizvoda ili komponente Glava za svetleći taster
Kratko ime uređaja ZB5
Kompatibilnost proizvoda BA 9s
Materijal podnožja Tamno siva plastika
Prečnik za montiranje 22 mm
Prodaja po nedeljivim količinama 1
Tip glave Standardni
Oblik glave signalne jedinice Okrugla
Tip glave uređaja Sa povratkom
Profil glave uređaja Zelena udubljena, neoznačeno
Dodatne informacije o glavi uređaja Sa glatkim sočivima
Dopunske informacije
Cad ukupna širina 29 mm
Cad ukupna visina 29 mm
Cad ukupna dubina 32 mm
Masa proizvoda 0,018 kg
Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom 7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
Mehanička trajnost 10000000 ciklusa
Ime stanice XALD 1...5 izreza
XALK 2...5 izreza
Boja kapica/glave ili sočiva Zelena
Oznaka Neoznačeno
Kod M7 za <6 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja sa BA 9s
M8 za <6 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja sa BA 9s
M9 za <2 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja sa BA 9s i transformator
MF2 za <2 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja sa BA 9s
Prezentacija uređaja Osnovni delovi uređaja
Okruženje
Tretman zaštite TC
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -40…55 °C
Kategorija prenapona Klasa II conforming to IEC 60536
Ip stepen zaštite IP66 u skladu sa IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
Nema stepen zaštite NEMA 13
NEMA 4X
Ik stepen zaštite IK05 conforming to IEC 62262
Standardi IEC 60947-5-4
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
GB 14048.5
JIS C8201-5-1
UL 508
JIS C8201-1
Sertifikacija proizvoda CSA
DNV
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
UL odobrenje
Otpornost na vibracije 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,5 cm
Package 1 Width 3,4 cm
Package 1 Length 5,4 cm
Package 1 Weight 18,0 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 15,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 1,062 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci