|
|
|
ZB5AZ009
XB5A montažni ram
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony XB5
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Body fixing collar
|
Pribor / posebni tip
|
Telo montažnog rama
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za montažu
|
Materijal
|
Plastika
|
Tip glave
|
Standardni
|
Pribor / posebna namena
|
Električni blok
|
Dopunske informacije
Količina po setu
|
Set od 10
|
Prezentacija uređaja
|
Osnovni element
|
Masa proizvoda
|
0,006 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,200 cm
|
Package 1 Width
|
3,000 cm
|
Package 1 Length
|
4,200 cm
|
Package 1 Weight
|
6,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
9,000 cm
|
Package 2 Width
|
7,000 cm
|
Package 2 Length
|
7,000 cm
|
Package 2 Weight
|
78,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
400
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
3,602 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Održivo pakovanje
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
1
|
Ugovorna garancija
|
|