Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ZB5AZ902 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ZB5AZ902 fotografija – Schneider- sirotin
ZB5AZ902
antirotaciona pločica za Ø22 glavu
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony XB5
Tip proizvoda ili komponente Pločica protiv okretanja
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Pribor /posebni deo Ø 22 mm glave upravljačkih i signalnih elemenata
Dopunske informacije
Količina po setu Set od 10
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1 cm
Package 1 Width 9 cm
Package 1 Length 9 cm
Package 1 Weight 3 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci