Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ZB5AZ905 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ZB5AZ905 fotografija – Schneider- sirotin
ZB5AZ905
alat za montažu matice
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon M221
Harmony XB5
Tip proizvoda ili komponente Alat za pritezanje
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Kompatibilnost proizvoda ZB5AZ901
Pribor /posebni deo Matica za fiksiranje glave
Dopunske informacije
Količina po setu Set od 1
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,0 cm
Package 1 Width 3,0 cm
Package 1 Length 3,0 cm
Package 1 Weight 20,0 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 80
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 15 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 2 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 2560
Package 3 Height 75 cm
Package 3 Width 60 cm
Package 3 Length 80 cm
Package 3 Weight 72 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci