Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ZB5CV033 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ZB5CV033 fotografija – Schneider- sirotin
ZB5CV033
kvadratna zelena glava signalne lampice Ø22 ravna sočiva za integrisan LED
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony XB5
Tip proizvoda ili komponente Glava za signalnu lampicu
Kompatibilnost proizvoda Universal LED
Kratko ime uređaja ZB5
Materijal podnožja Tamno siva plastika
Prečnik za montiranje 22 mm
Tip glave Standardni
Prodaja po nedeljivim količinama 1
Oblik glave signalne jedinice Kvadratna
Boja kapica/glave ili sočiva Zelena
Dodatne informacije o glavi uređaja Sa glatkim sočivima
Dopunske informacije
Cad ukupna širina 30 mm
Cad ukupna visina 30 mm
Cad ukupna dubina 29 mm
Masa proizvoda 0,02 kg
Ime stanice XALD 1...5 izreza
XALK 2...5 izreza
Kod P1 u prednja ugradnja sa integrisan LED
P2 u prednja ugradnja sa integrisan LED i transformator
PF1 u prednja ugradnja sa integrisan LED
PR1 u zadnja montaža sa integrisan LED
Prezentacija uređaja Osnovni element
Okruženje
Tretman zaštite TH
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Kategorija prenapona Klasa II conforming to IEC 60536
Ip stepen zaštite IP66 u skladu sa IEC 60529
Nema stepen zaštite NEMA 13
NEMA 4X
Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom 7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
Ik stepen zaštite IK05 conforming to IEC 50102
Standardi UL 508
IEC 60947-5-4
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-5
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
Otpornost na vibracije 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,4 cm
Package 1 Width 3,4 cm
Package 1 Length 4,4 cm
Package 1 Weight 16,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 200
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 3,887 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1
Ugovorna garancija
Garancija 18 months