Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ZB5FA38 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ZB5FA38 fotografija – Schneider- sirotin
ZB5FA38
ugradni zeleni poklopac ugradne glave tastera za umetanje oznake
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony XB5
Tip proizvoda ili komponente Glava za svetleći taster
Kratko ime uređaja ZB5
Kompatibilnost proizvoda Universal LED
Materijal podnožja Tamno siva plastika
Prečnik za montiranje 30,5 mm
Prodaja po nedeljivim količinama 1
Tip glave Ugrađeno
Oblik glave signalne jedinice Okrugla
Tip glave uređaja Sa povratkom
Profil glave uređaja Zelena udubljena, neoznačeno
Dodatne informacije o glavi uređaja Za ubacivanje oznake
Dopunske informacije
Cad ukupna širina 37 mm
Cad ukupna visina 37 mm
Cad ukupna dubina 30 mm
Masa proizvoda 0,017 kg
Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom 7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
Mehanička trajnost 10000000 ciklusa
Boja kapica/glave ili sočiva Zelena
Oznaka Neoznačeno
Kod M1 za <6 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja sa integrisan LED
M2 za <6 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja sa integrisan LED
M6 za <2 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja sa integrisan LED i transformator
M10 za <2 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja sa integrisan LED
MF1 za <2 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja sa integrisan LED
C4 za <6 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja
C14 za <2 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
SF2 za <2 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
C3 za <6 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja sa integrisan LED
Okruženje
Tretman zaštite TC
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -40…70 °C
Kategorija prenapona Klasa II conforming to IEC 60536
Ip stepen zaštite IP66 u skladu sa IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
Nema stepen zaštite NEMA 13
NEMA 4X
Ik stepen zaštite IK03 conforming to IEC 62262
Standardi UL 508
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-1
GB 14048.5
IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
Sertifikacija proizvoda CSA
DNV
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
UL odobrenje
Otpornost na vibracije 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,334 cm
Package 1 Width 4,572 cm
Package 1 Length 8,89 cm
Package 1 Weight 27,216 g
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
Bez toksičnih teških metala Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1