|
|
|
ZB5FA48
ugradni crveni poklopac ugradne glave tastera za umetanje oznake
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony XB5
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Glava za svetleći taster
|
Kratko ime uređaja
|
ZB5
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Universal LED
|
Materijal podnožja
|
Tamno siva plastika
|
Prečnik za montiranje
|
30,5 mm
|
Prodaja po nedeljivim količinama
|
1
|
Tip glave
|
Ugrađeno
|
Oblik glave signalne jedinice
|
Okrugla
|
Tip glave uređaja
|
Sa povratkom
|
Profil glave uređaja
|
Crvena udubljena, neoznačeno
|
Dodatne informacije o glavi uređaja
|
Za ubacivanje oznake
|
Dopunske informacije
Cad ukupna širina
|
37 mm
|
Cad ukupna visina
|
37 mm
|
Cad ukupna dubina
|
30 mm
|
Masa proizvoda
|
0,017 kg
|
Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom
|
7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
|
Mehanička trajnost
|
10000000 ciklusa
|
Boja kapica/glave ili sočiva
|
Crvena
|
Oznaka
|
Neoznačeno
|
Kod
|
M1 za <6 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja sa integrisan LED
M2 za <6 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja sa integrisan LED
M6 za <2 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja sa integrisan LED i transformator
M10 za <2 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja sa integrisan LED
MF1 za <2 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja sa integrisan LED
C4 za <6 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja
C14 za <2 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
SF2 za <2 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
C3 za <6 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja sa integrisan LED
|
Okruženje
Tretman zaštite
|
TC
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-40…70 °C
|
Kategorija prenapona
|
Klasa II conforming to IEC 60536
|
Ip stepen zaštite
|
IP66 u skladu sa IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Nema stepen zaštite
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Ik stepen zaštite
|
IK03 conforming to IEC 62262
|
Standardi
|
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-1
GB 14048.5
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-4
UL 508
JIS C8201-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
CSA
DNV
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
UL odobrenje
|
Otpornost na vibracije
|
5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Otpornost na udare
|
30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,08 cm
|
Package 1 Width
|
4,57 cm
|
Package 1 Length
|
8,89 cm
|
Package 1 Weight
|
0,03 kg
|
Održivost ponude
|
|