Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ZB5FG0D |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ZB5FG0D fotografija – Schneider- sirotin
ZB5FG0D
ugradna glava izbornog prekidača ključ 8D1 3 pozicije bez povratka
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony XB5
Tip proizvoda ili komponente Glava za izborni prekidač sa ključem
Kratko ime uređaja ZB5
Materijal podnožja Tamno siva plastika
Prečnik za montiranje 30,5 mm
Tip glave Ugrađeno
Prodaja po nedeljivim količinama 1
Oblik glave signalne jedinice Okrugla
Tip glave uređaja Bez povratka
Profil glave uređaja Crna ključ taster
Informacija o poziciji glave 3 pozicije +/- 45°
Tip brave Key 3131A
Dom 8D1
Pozicija vađenja ključa U bilo kom položaju
Dopunske informacije
Cad ukupna širina 37 mm
Cad ukupna visina 37 mm
Cad ukupna dubina 72 mm
Masa proizvoda 0,069 kg
Mehanička trajnost 1000000 ciklusa
Kod C4 za <6 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja
C5 za <5 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
C6 za <5 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja
C7 za <4 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
C8 za <4 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja
C11 za <3 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
C3 za <6 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
SF1 za <3 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
Okruženje
Tretman zaštite TH
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -40…70 °C
Kategorija prenapona Klasa II conforming to IEC 60536
Ip stepen zaštite IP66 u skladu sa IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
Nema stepen zaštite NEMA 13
NEMA 4X
Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom 7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
Ik stepen zaštite IK03 conforming to IEC 50102
Standardi UL 508
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
Sertifikacija proizvoda CSA
DNV
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
UL odobrenje
Otpornost na vibracije 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,08 cm
Package 1 Width 4,32 cm
Package 1 Length 8,89 cm
Package 1 Weight 0,07 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj F28cb399-1b6a-409d-ac7b-4169e47b25c8
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1