Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ZB5FK1343 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ZB5FK1343 fotografija – Schneider- sirotin
ZB5FK1343
ugradna crvena svetleća glava izbornog prekidača 3 pozicije bez povratka
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony XB5
Tip proizvoda ili komponente Glava za svetleći izborni prekidač
Kompatibilnost proizvoda Universal LED
Kratko ime uređaja ZB5
Materijal podnožja Tamno siva plastika
Prečnik za montiranje 30,5 mm
Tip glave Ugrađeno
Prodaja po nedeljivim količinama 1
Oblik glave signalne jedinice Okrugla
Tip glave uređaja Bez povratka
Profil glave uređaja Crvena standardna ručica
Informacija o poziciji glave 3 pozicije +/- 45°
Dopunske informacije
Cad ukupna širina 37 mm
Cad ukupna visina 37 mm
Cad ukupna dubina 46 mm
Masa proizvoda 0,03 kg
Mehanička trajnost 500000 ciklusa
Kod M3 za <4 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja sa integrisan LED
M6 za <2 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja sa integrisan LED i transformator
M10 za <2 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja sa integrisan LED
MF1 za <2 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja sa integrisan LED
M4 za <4 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja sa integrisan LED
Prezentacija uređaja Osnovni element
Okruženje
Tretman zaštite TH
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -40…70 °C
Kategorija prenapona Klasa II conforming to IEC 60536
Ip stepen zaštite IP66 u skladu sa IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
Nema stepen zaštite NEMA 13
NEMA 4X
Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom 7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
Ik stepen zaštite IK03 conforming to IEC 50102
Standardi EN/IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-5
UL 508
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
Sertifikacija proizvoda CSA
DNV
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
UL odobrenje
Otpornost na vibracije 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,59 cm
Package 1 Width 4,57 cm
Package 1 Length 5,33 cm
Package 1 Weight 0,03 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1