Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ZB5FK1753 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ZB5FK1753 fotografija – Schneider- sirotin
ZB5FK1753
ugradna narandž.svetleća glava izbor. prekidača 3 poz. povratak sleva na centar
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Kompatibilnost proizvoda Universal LED
Materijal podnožja Tamno siva plastika
Tip glave Ugrađeno
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,3 cm
Package 1 Width 4,32 cm
Package 1 Length 5,33 cm
Package 1 Weight 0,03 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1