Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ZB5FW333 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ZB5FW333 fotografija – Schneider- sirotin
ZB5FW333
ugradni zeleni poklopac svetleće glave tastera sa integrisanim LED-om
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony XB5
Tip proizvoda ili komponente Glava za svetleći taster
Kratko ime uređaja ZB5
Kompatibilnost proizvoda Universal LED
Materijal podnožja Tamno siva plastika
Prečnik za montiranje 30,5 mm
Prodaja po nedeljivim količinama 1
Tip glave Ugrađeno
Oblik glave signalne jedinice Okrugla
Tip glave uređaja Sa povratkom
Profil glave uređaja Zelena udubljena, neoznačeno
Dodatne informacije o glavi uređaja Sa glatkim sočivima
Dopunske informacije
Cad ukupna širina 37 mm
Cad ukupna visina 37 mm
Cad ukupna dubina 30 mm
Masa proizvoda 0,017 kg
Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom 7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
Mehanička trajnost 10000000 ciklusa
Boja kapica/glave ili sočiva Zelena
Oznaka Neoznačeno
Kod M1 za <6 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja sa integrisan LED
M2 za <6 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja sa integrisan LED
M6 za <2 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja sa integrisan LED i transformator
M10 za <2 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja sa integrisan LED
MF1 za <2 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja sa integrisan LED
Prezentacija uređaja Osnovni element
Okruženje
Tretman zaštite TC
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -40…70 °C
Kategorija prenapona Klasa II conforming to IEC 60536
Ip stepen zaštite IP66 u skladu sa IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
Nema stepen zaštite NEMA 13
NEMA 4X
Ik stepen zaštite IK03 conforming to IEC 62262
Standardi IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
CSA C22.2 No 14
GB 14048.5
JIS C8201-5-1
UL 508
IEC 60947-1
JIS C8201-1
ISO 21702
ISO 22196:2011
Sertifikacija proizvoda CSA
DNV
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
UL odobrenje
Otpornost na vibracije 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,6 cm
Package 1 Width 4,3 cm
Package 1 Length 5,2 cm
Package 1 Weight 23,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 80
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 2,183 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1