|
|
|
ZB5RTA2
ZB5R kompletni predajnik, crna kapica
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony XB5
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Bežični i bezbaterijski predajnik
|
Kratko ime uređaja
|
XB5R
|
Materijal podnožja
|
Tamno siva plastika
|
Materijal montažnog rama
|
Plastika
|
Prečnik za montiranje
|
22 mm
|
Frekvencija prenosa
|
2405 MHz
|
Emission class
|
5M00G7W
|
Vrsta antene
|
Omnidirekciona
|
Dopunske informacije
Oblik glave signalne jedinice
|
Okrugla
|
Tip glave uređaja
|
Taster sa povratkom sa predajnikom
|
Profil glave uređaja
|
Crna udubljena
|
Maksimalna snaga potrošnje u w
|
1 mW
|
Broj kanala
|
16
|
Tehnika modulacije
|
O-QPSK
|
Propusni opseg
|
5 MHz
|
Pojačanje antene
|
0 dBi
|
Dubina za ugradnju
|
42 mm
|
Cad ukupna visina
|
41,5 mm
|
Cad ukupna širina
|
30 mm
|
Cad ukupna dubina
|
43 mm
|
Masa proizvoda
|
0,045 kg
|
Put u radu
|
4,3 mm (ukupni put)
|
Sila u radu
|
10 N C/O promena električnog stanja
|
Mehanička robusnost
|
Otpornost na slobodan pad 1000 mm u skladu sa IEC 60068-2-32
|
Standardi
|
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
UL 508
|
Radio sporazum
|
ANATEL
ARIB T66
FCC
ICASA
RSS
|
Protokol komunikacionog porta
|
Zigbee zelena energija pri 2,4 GHz u skladu sa IEEE 802.15.4
|
Maksimalna udaljenost
|
100 m u slobodnom polju
25 m predajnik u plastičnoj kutiji XAL D i prijemnik u metalnoj kutiji
300 m predajnik u kutiji tipa XAL D, prijemnik u metalnom ormanu i upotreba releja-antene
|
Vreme akvizicije
|
2 milisekundi
|
Vreme odziva
|
< 2 ms
|
Snaga emisije
|
3 mW
|
Način fiksiranja
|
Maticom za fiksiranje ispod glave: 2…2,4 N.m
|
Ime stanice
|
XALD 1...5 izreza
XALK 2...5 izreza
|
Kod
|
PW1
|
Okruženje
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-40…70 °C
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri -40…70 °C bez kondenzacije
|
Ip stepen zaštite
|
IP66 u skladu sa IEC 60529 (prednji deo)
IP67 u skladu sa IEC 60529 (prednji deo)
IP69 u skladu sa IEC 60529 (prednji deo)
IP69K u skladu sa IEC 60529 (prednji deo)
|
Ik stepen zaštite
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
Mehanička trajnost
|
1000000 ciklusa
|
Otpornost na udare
|
25 gn (trajanje = 6 milisekundi) za 6000 udara u skladu sa IEC 60068-2-27
30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
|
Otpornost na vibracije
|
5 gn (f= 11…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
+/- 10 mm (f= 2…11 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja - test level: 8 kV (u vazduhu (u izolovanim delovima)) conforming to IEC 61000-4-2
Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja - test level: 4 kV (na kontaktu (metalnim delovima)) conforming to IEC 61000-4-2
Osetljivost na elektromagnetna polja - test level: 20 V/m (80...3000 MHz) conforming to IEC 61000-4-3
Osetljivost na elektromagnetna polja - test level: 6 V/m (3000...6000 MHz, distance = 20 m) conforming to IEC 61000-4-3
|
Sertifikacija proizvoda
|
BT 2006/95/EC
C-Tick
CSA
UL
GOST
|
Direktive
|
2004/108/EC - elektromagnetna kompatibilnost
1999/5/EC - R&TTE direktiva
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,400 cm
|
Package 1 Width
|
5,300 cm
|
Package 1 Length
|
8,700 cm
|
Package 1 Weight
|
38,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
25
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
15,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
1,154 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
E1d47e89-a4e1-4f33-a0c0-2fe5c9179aa4
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Informacije o kraju radnog veka
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
1
|
Ugovorna garancija
|
|