|
|
|
ZB5SZ3
crni čep za Ø22 otvor
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony XB5
Harmony XB4
|
Pribor / posebni tip
|
Poklopac
|
Pribor / posebna kategorija
|
Instalacioni pribor
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Poklopac
|
Pribor / posebna namena
|
Ø 22 mm otvori za kružne glave
|
Boja kapica/glave ili sočiva
|
Dark grey
|
Dopunske informacije
Materijal
|
Plastika
|
Materijal podnožja
|
Tamno siva plastika
|
Tip glave
|
Standardni
|
Colour
|
Tamnosiva
|
Sastav uređaja
|
Matica
Poklopac
|
Prodaja po nedeljivim količinama
|
10
|
Masa proizvoda
|
0,009 kg
|
Oblik glave signalne jedinice
|
Okrugla
|
Profil glave uređaja
|
Udubljena
|
Ime stanice
|
XALD 2...5 izreza
XALK 2...5 izreza
|
Okruženje
Nema stepen zaštite
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Ip stepen zaštite
|
IP66 u skladu sa IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Ik stepen zaštite
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
Standardi
|
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-4
UL 508
JIS C8201-1
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,500 cm
|
Package 1 Width
|
3,000 cm
|
Package 1 Length
|
3,000 cm
|
Package 1 Weight
|
9,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
9,000 cm
|
Package 2 Width
|
7,000 cm
|
Package 2 Length
|
7,000 cm
|
Package 2 Weight
|
96,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
400
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
4,300 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Održivo pakovanje
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
1
|
Ugovorna garancija
|
|