Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ZBE1015 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ZBE1015 fotografija – Schneider- sirotin
ZBE1015
kontaktni blok za glavu Ø22 1NO opružni priključak terminal
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony XB5
Harmony XB4
Tip proizvoda ili komponente Kontaktni blok
Kratko ime uređaja ZBE
Prodaja po nedeljivim količinama 5
Ip stepen zaštite IP20 u skladu sa IEC 60529
Operacija kontakata Sporo isključenje
Tip kontaktnog bloka Jednostruke
Upotreba kontakata Standardni kontakti
Povezivanje - priključci Pritiskom, <= 2 x 1.5 mm² sa završnom pločicom od žice u skladu sa IEC 60947-1
Pritiskom, >= 1 x 0.34 mm² bez završne obloge žice u skladu sa IEC 60947-1
Dopunske informacije
Cad ukupna širina 34,3 mm
Cad ukupna visina 14,8 mm
Cad ukupna dubina 9,8 mm
Masa proizvoda 0,005 kg
Tip i sastav kontakta 1 NO
Pozitivno otvaranje Bez
Put u radu 2,05 mm (NO menja električno stanje)
4,3 mm (ukupni put)
Sila u radu 2,45 N NO menja električno stanje
Mehanička trajnost 10000000 ciklusa
Materijal kontakata Legura srebra (Ag/Ni)
Zaštita od kratkog spoja 10 A rastavni uložak tip gG u skladu sa IEC 60947-5-1
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 10 A u skladu sa IEC 60947-5-1
[ui] nazivni napon izolacije 300 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 4 kV u skladu sa IEC 60947-1
[ie] nazivna radna struja 6 A pri 120 V, AC-15, A300 u skladu sa IEC 60947-5-1
3 A pri 240 V, AC-15, A300 u skladu sa IEC 60947-5-1
0,55 A pri 125 V, DC-13, Q300 u skladu sa IEC 60947-5-1
0,27 A pri 250 V, DC-13, Q300 u skladu sa IEC 60947-5-1
Blok za montiranje Prednja ugradnja
Prezentacija uređaja Osnovni element
Okruženje
Tretman zaštite TH
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -40…70 °C
Standardi IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-5
UL 60947-1
UL 60947-5-1
UL 60947-5-5
UL 1059
UL 486E
CSA C22.2 No 60947-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
CSA C22.2 No 158
CSA C22.2 No 65
IACS E10
Sertifikacija proizvoda BV
LROS (Lloyds register of shipping)
EAC
IECEE CB Scheme
CCC
UL
DNV-GL
CSA
Otpornost na vibracije 5 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
25 mm od vrha do vrha (f= 2…10 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 25 gn (trajanje = 6 milisekundi) za 1000 udara po svakoj osi u skladu sa IEC 60068-2-27
30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,600 cm
Package 1 Width 4,200 cm
Package 1 Length 5,400 cm
Package 1 Weight 9,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 5,600 cm
Package 2 Width 4,200 cm
Package 2 Length 5,400 cm
Package 2 Weight 43,000 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 320
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 3,731 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci