Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ZBPA |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ZBPA fotografija – Schneider- sirotin
ZBPA
providna kapica za okrugli udubljeni taster Ø22
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony XB4
Harmony XB5
Pribor / posebni tip Jednostruka navlaka
Tip proizvoda ili komponente Transparent boot
Pribor / posebna kategorija Pribor za zaštitu
Pribor / posebna namena Udubljeni taster
Oblik Okrugli
Količina po setu Set od 10
Dopunske informacije
Boja Providna
Masa proizvoda 0,002 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,500 cm
Package 1 Width 3,000 cm
Package 1 Length 3,000 cm
Package 1 Weight 2,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 7,200 cm
Package 2 Width 7,200 cm
Package 2 Length 9,000 cm
Package 2 Weight 40,800 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 400
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 2,080 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci