|
|
|
ZBRM01
Empty handy box, Harmony XB5R, plastic, dark grey, 1 cut out, 22mm
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony XB5R
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Prazna ručna kutija
|
Kratko ime uređaja
|
ZBRM
|
Prečnik za montiranje
|
22 mm
|
Namena proizvoda
|
Za kontrolne jedinice XB5R Ø 22 mm
|
Upotreba upravljačke stanice
|
Jedna funkcija
|
Dopunske informacije
Boja osnova kućišta
|
Tamno siva (RAL 7016)
|
Boja poklopca
|
Tamnosiva (RAL 7016)
|
Materijal
|
Polikarbonat
|
Masa proizvoda
|
0,2 kg
|
Okruženje
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…55 °C
|
Ip stepen zaštite
|
IP65 u skladu sa IEC 60529
|
Ik stepen zaštite
|
IK03 conforming to IEC 62262
|
Standardi
|
ETSI EN 301 489-1
ETSI EN 300 440-1
ETSI EN 300 440-2
ETSI EN 301 489-3
UL 508
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
C-Tick
FCC
ANATEL
RSS
BT 2006/95/EC
GOST
CE
SRRC
|
Direktive
|
2004/108/EC - elektromagnetna kompatibilnost
1999/5/EC - R&TTE direktiva
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,3 cm
|
Package 1 Width
|
9,0 cm
|
Package 1 Length
|
9,3 cm
|
Package 1 Weight
|
98,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
36
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
4,014 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|