Priključak na vozilu
|
Tranzistorski PNP
|
Izlazni kontakti
|
4 PNP
|
Opseg vremenskog kašnjenja
|
0.5 s (tolerancija: - 15...15 %)
|
Maksimalna struja preklapanja
|
0,2 mA DC
|
Minimalna struja preklapanja
|
10 mA pri 5 V DC
|
[us] nazivni napon napajanja
|
24 V DC - 15...20 %
|
Maksimalni pad napona
|
<2 V DC pri 2 A
|
Protokol komunikacionog porta
|
Zigbee zelena energija pri 2,4 GHz u skladu sa IEEE 802.15.4
|
Maksimalna udaljenost
|
100 m u slobodnom polju
25 m predajnik u plastičnoj kutiji XAL D i prijemnik u metalnoj kutiji
40 m predajnik u kutiji tipa XAL D, prijemnik u metalnom ormanu i upotreba releja-antene
|
Vreme odziva
|
< 30 ms nakon klikova predajnika
|
Kategorija upotrebe
|
DC-13 u skladu sa IEC 60947-5-1
|
Maksimalna potrošnja u va
|
20 VA DC
|
Maksimalna potrošnja u w
|
20 W DC
|
Prekidna moć
|
4,8 W (po izlazu)
|
Zaštita od kratkog spoja
|
0,4 A osigurač tip brzi osigurač
|
Radni položaj
|
Bilo koja pozicija bez smanjenja karakteristika
|
Električna veza
|
1 provodnik 0,14…2,5 mm² - AWG 26...AWG 14 - jednožični - bez kablovskog završetka u skladu sa IEC 60947-1
3 provodnika 0,14…1,5 mm² - AWG 26...AWG 16 - jednožični - bez kablovskog završetka u skladu sa IEC 60947-1
1 provodnik 0,14…4 mm² - AWG 26...AWG 12 - fleksibilni - sa kablovskim završetkom u skladu sa IEC 60947-1
3 provodnika 0,14…1,5 mm² - AWG 26...AWG 16 - fleksibilni - sa kablovskim završetkom u skladu sa IEC 60947-1
|
Moment pritezanja
|
0,5…1 N.m u skladu sa IEC 60947-1
|
Materijal kućišta
|
Samogasiva plastika
|
Statusne led lampice
|
1 LED zelena za uključen uređaj
1 LED zelena i žuta za signal koji se prima
4 LED lampice zelena za relej ON
|
Držač za montažu
|
35 mm simetrična DIN šina u skladu sa IEC 60715
Montažna ploča
|
Nazivni kratkotrajni podnosivi napon
|
1 kV 50 Hz u skladu sa IEC 60947-5-1
|
[uimp] nazivni napon impulsa
|
0,8 kV
|
Podnosivi naponski udar
|
0,5 kV diferencijalni mod u skladu sa IEC 61000-4-5
1 kV asimetrični napon u skladu sa IEC 61000-4-5
|
Maksimalna snaga potrošnje u w
|
1 mW
|
Broj kanala
|
1
|
Tehnika modulacije
|
O-QPSK
|
Propusni opseg
|
5 MHz
|
Pojačanje antene
|
0 dBi
|
Širina
|
36 mm
|
Visina
|
108 mm
|
Dubina
|
75 mm
|
Masa proizvoda
|
0,13 kg
|
Standardi
|
IEC 60947-5-1
|
Radio sporazum
|
RSS
SRRC
ANATEL
ARIB T66
FCC
ICASA
|
Sertifikacija proizvoda
|
CCC
CSA
GOST
C-Tick
UL
|
Označavanje
|
CE
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Relativna vlažnost
|
90 % pri -20…55 °C, bez kondenzacije u skladu sa ETSI EN 300 440-1
|
Otpornost na vibracije
|
+/- 7.5 mm (f= 5…14 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
2 gn (f= 8…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Otpornost na udare
|
10 gn (trajanje = 16 milisekundi) za 6000 udara u skladu sa IEC 60068-2-27
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 u skladu sa IEC 60529 (kućište)
IP20 (priključci)
|
Stepen zaprljanosti
|
2 u skladu sa IEC 60664-1
|
Kategorija prenapona
|
III conforming to IEC 60664-1
|
Otpornost izolacije
|
> 500 MOhm pri 500 V DC u skladu sa NF C 20-030
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
60 V u skladu sa IEC 60664-1
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Otpornost za industrijske sredine conforming to IEC 61000-6-2
Licencu klasa B conforming to CISPR 22
Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja - test level: 8 kV (u vazduhu (u izolovanim delovima)) conforming to IEC 61000-4-2
Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja - test level: 6 kV (na kontaktu (metalnim delovima)) conforming to IEC 61000-4-2
Osetljivost na elektromagnetna polja - test level: 10 V/m (80...2000 MHz) conforming to IEC 61000-4-3
Osetljivost na elektromagnetna polja - test level: 3 V/m (80...2700 MHz, rastojanje = 20 m) conforming to IEC 61000-4-3
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal - test level: 2 kV (ožičenje napajanja) conforming to IEC 61000-4-4
Radio smetnje emisije vezane sa vodovima - test level: 10 V conforming to IEC 61000-4-6
Emisije vezane sa zračenjem conforming to ETSI EN 300 440-1
Emisije vezane sa vodovima conforming to EN 300-489-1
Emisije vezane sa vodovima conforming to ETSI EN 300 489-3
Emisije vezane sa zračenjem conforming to ETSI EN 300 440-2
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal - test level: 1 kV (PNP izlaz) conforming to IEC 61000-4-4
1.2/50 µs test otpornosti udarnog talasa - test level: 0.5 kV (diferencijalni mod) conforming to IEC 61000-4-5
1.2/50 µs test otpornosti udarnog talasa - test level: 1 kV (asimetrični napon) conforming to IEC 61000-4-5
Otpornost na mikroprekide i propade napona - test level: 7 ms conforming to IEC 61000-4-11
|