Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ZBRT1 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ZBRT1 fotografija – Schneider- sirotin
ZBRT1
Transmitter for wireless and batteryless push button, Harmony XB5R, plastic, black
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony XB5
Tip proizvoda ili komponente Bežični i bezbaterijski predajnik
Kratko ime uređaja XB5R
Materijal podnožja Plastika
Prečnik za montiranje 22 mm
Frekvencija prenosa 2405 MHz
Emission class 5M00G7W
Vrsta antene Omnidirekciona
Dopunske informacije
Maksimalna snaga potrošnje u w 1 mW
Broj kanala 16
Tehnika modulacije O-QPSK
Propusni opseg 5 MHz
Pojačanje antene 0 dBi
Dubina za ugradnju 42 mm
Cad ukupna visina 41,5 mm
Cad ukupna širina 30 mm
Cad ukupna dubina 43 mm
Masa proizvoda 0,025 kg
Put u radu 4,3 mm (ukupni put)
Sila u radu 10 N C/O promena električnog stanja
Mehanička robusnost Otpornost na slobodan pad 1000 mm u skladu sa IEC 60068-2-32
Standardi CSA C22.2 No 14
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
UL 508
Radio sporazum ANATEL
ARIB T66
FCC
ICASA
RSS
Protokol komunikacionog porta Zigbee zelena energija pri 2,4 GHz u skladu sa IEEE 802.15.4
Maksimalna udaljenost 100 m u slobodnom polju
25 m predajnik u plastičnoj kutiji XAL D i prijemnik u metalnoj kutiji
300 m predajnik u kutiji tipa XAL D, prijemnik u metalnom ormanu i upotreba releja-antene
Vreme akvizicije 2 milisekundi
Vreme odziva < 2 ms
Način fiksiranja Maticom za fiksiranje ispod glave: 2…2,4 N.m
Kod PW1
Okruženje
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -40…70 °C
Relativna vlažnost 95 % pri -40…70 °C bez kondenzacije
Ip stepen zaštite IP30 u skladu sa IEC 60529 (zadnji deo)
Ik stepen zaštite IK03 conforming to IEC 50102
Mehanička trajnost 1000000 ciklusa
Otpornost na udare 25 gn (trajanje = 6 milisekundi) za 6000 udara u skladu sa IEC 60068-2-27
30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
Otpornost na vibracije 5 gn (f= 11…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
+/- 10 mm (f= 2…11 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Elektromagnetna kompatibilnost Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja - test level: 8 kV (u vazduhu (u izolovanim delovima)) conforming to IEC 61000-4-2
Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja - test level: 4 kV (na kontaktu (metalnim delovima)) conforming to IEC 61000-4-2
Osetljivost na elektromagnetna polja - test level: 20 V/m (80...3000 MHz) conforming to IEC 61000-4-3
Osetljivost na elektromagnetna polja - test level: 6 V/m (3000...6000 MHz, distance = 20 m) conforming to IEC 61000-4-3
Sertifikacija proizvoda CSA
GOST
CCC
C-Tick
UL
BT 2006/95/EC
Direktive 1999/5/EC - R&TTE direktiva
2004/108/EC - elektromagnetna kompatibilnost
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,2 cm
Package 1 Width 4,5 cm
Package 1 Length 5,3 cm
Package 1 Weight 18 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 75
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 15 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 1,533 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 8e0466ff-0e56-4ef0-b6ca-a9b8abecc887
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
Bez PVC-a Da
Bez silikona Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 2
Ugovorna garancija
Garancija 18 months