|
|
|
ZBSP1
crni zaštitni poklopac IP65 i IP67
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony XB5
|
Prodaja po nedeljivim količinama
|
10
|
Dopunske informacije
Panel Thickness with accessory
|
1,5…5 mm
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Zaštitni poklopac
|
Materijal
|
Plastika
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za zaštitu
|
Kompatibilnost proizvoda
|
RJ45 port za montažu na orman XB5P
USB port za montažu na orman XB5P
|
Ip stepen zaštite
|
IP65 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
|
Boja
|
Crna
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,500 cm
|
Package 1 Width
|
8,000 cm
|
Package 1 Length
|
3,250 cm
|
Package 1 Weight
|
2,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
1,500 cm
|
Package 2 Width
|
8,000 cm
|
Package 2 Length
|
13,000 cm
|
Package 2 Weight
|
27,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
300
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
1,152 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
1
|
|
|