Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ZBSP2 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ZBSP2 fotografija – Schneider- sirotin
ZBSP2
prozirni zaštitni poklopac IP65 i IP67
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony XB5
Prodaja po nedeljivim količinama 1
Dopunske informacije
Panel Thickness with accessory 1,5…5 mm
Tip proizvoda ili komponente Kruti zaštitni poklopac
Materijal Plastika
Pribor / posebna kategorija Pribor za zaštitu
Kompatibilnost proizvoda RJ45 port za montažu na orman XB5P
USB port za montažu na orman XB5P
Ip stepen zaštite IP65 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
Boja Providna
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,5 cm
Package 1 Width 6 cm
Package 1 Length 8 cm
Package 1 Weight 8 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 75
Package 2 Height 9,5 cm
Package 2 Width 19 cm
Package 2 Length 28 cm
Package 2 Weight 632 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 150
Package 3 Height 15 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 1,606 kg
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1