Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ZBSP3 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ZBSP3 fotografija – Schneider- sirotin
ZBSP3
metalni zaštitni poklopac IP65, IP67 i IP69K
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony XB5
Prodaja po nedeljivim količinama 1
Dopunske informacije
Panel Thickness with accessory 1,5…2,5 mm
Tip proizvoda ili komponente Metalni zaštitni poklopac
Materijal Metal
Pribor / posebna kategorija Pribor za zaštitu
Kompatibilnost proizvoda RJ45 port za montažu na orman XB5P
USB port za montažu na orman XB5P
Ip stepen zaštite IP65 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
IP69K conforming to IEC 60529
Boja Srebrna
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,5 cm
Package 1 Width 4 cm
Package 1 Length 6 cm
Package 1 Weight 13 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 1,625 kg
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1