Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ZBV6 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ZBV6 fotografija – Schneider- sirotin
ZBV6
svetlosni blok za glavu Ø22 za BA9s sijalicu 250V vijčani priključak
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony XB5
Harmony XB4
Tip proizvoda ili komponente Svetleći blok
Kratko ime uređaja ZBV
Prodaja po nedeljivim količinama 5
Povezivanje - priključci Vijčani priključni blokovi, <= 2 x 1.5 mm² sa kablovskim završetkom u skladu sa IEC 60947-1
Vijčani priključni blokovi, >= 1 x 0.22 mm² bez kablovskog završetka u skladu sa IEC 60947-1
Tip signalizacije Trajna
Svetlosni izvor Sijalica nije uključena
Baza sijalice BA 9s
Napajanje svetlosnog bloka Direktno
[us] nazivni napon <= 250 V
Dopunske informacije
Masa proizvoda 0,016 kg
Moment pritezanja 0,8…1,2 N.m u skladu sa IEC 60947-1
Oblik glave zavrtnja Ukrštena kompatibilno sa Philips no 1 odvijač
Ukrštena kompatibilno sa pozidriv No 1 odvijač
Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 4 mm odvijač
Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 5.5 mm odvijač
Servisni vek 100000 sati pri nazivnom naponu i 25 °C
Podnosivi naponski udar 1 kV u skladu sa IEC 61000-4-5
Blok za montiranje Prednja ugradnja
Kod M7
M8
MF2
P3
PF2
Prezentacija uređaja Osnovni element
Okruženje
Tretman zaštite TH
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -40…70 °C
Ip stepen zaštite IP20 u skladu sa IEC 60529
Standardi IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
UL 508
IEC 60947-5-5
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-1
Sertifikacija proizvoda CSA
UL odobrenje
Otpornost na brze prelaze 2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4
Otpornost na elektromagnetna polja 10 V/m u skladu sa IEC 61000-4-3
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje 6 kV na kontaktu (metalnim delovima) u skladu sa IEC 61000-4-2
8 kV u vazduhu (u izolovanim delovima) u skladu sa IEC 61000-4-2
Elektromagnetna emisija Klasa B u skladu sa IEC 55011
[us] nazivni napon 250 V
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,600 cm
Package 1 Width 4,400 cm
Package 1 Length 5,400 cm
Package 1 Weight 8,400 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 5,600 cm
Package 2 Width 4,400 cm
Package 2 Length 5,400 cm
Package 2 Weight 49,000 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 800
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 8,356 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj E148b25a-d37b-4237-bc1f-74823046728d
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci