|
|
|
ZBVM1
univerzalni svetlosni blok za glavu Ø22 integrisan LED 230..240V vijčani priključak
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony XB4
Harmony XB5
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Svetleći blok
|
Kratko ime uređaja
|
ZBV
|
Prodaja po nedeljivim količinama
|
5
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključni blokovi, <= 2 x 1.5 mm² sa kablovskim završetkom u skladu sa IEC 60947-1
Vijčani priključni blokovi, >= 1 x 0.22 mm² bez kablovskog završetka u skladu sa IEC 60947-1
|
Tip signalizacije
|
Trajna
|
Svetlosni izvor
|
Universal LED
|
Baza sijalice
|
Integrisan LED
|
Napajanje svetlosnog bloka
|
Direktno
|
Boja svetlosnog izvora
|
Bela
|
[us] nazivni napon
|
230...240 V AC pri 50/60 Hz
|
Dopunske informacije
Masa proizvoda
|
0,017 kg
|
Moment pritezanja
|
0,8…1,2 N.m u skladu sa IEC 60947-1
|
Oblik glave zavrtnja
|
Ukrštena kompatibilno sa Philips no 1 odvijač
Ukrštena kompatibilno sa pozidriv No 1 odvijač
Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 4 mm odvijač
Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 5.5 mm odvijač
|
Granice napona
|
195…264 V AC
|
Struja potrošnje
|
19 mA
|
Servisni vek
|
100000 sati pri nazivnom naponu i 25 °C
|
Podnosivi naponski udar
|
1 kV u skladu sa IEC 61000-4-5
|
Blok za montiranje
|
Prednja ugradnja
|
Kod
|
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M10
MF1
P1
P2
PF1
|
Prezentacija uređaja
|
Osnovni element
|
Okruženje
Tretman zaštite
|
TH
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-40…70 °C
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 u skladu sa IEC 60529
|
Standardi
|
UL 508
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-5
JIS C8201-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
CSA
UL odobrenje
|
Otpornost na brze prelaze
|
2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4
|
Otpornost na elektromagnetna polja
|
10 V/m u skladu sa IEC 61000-4-3
|
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje
|
6 kV na kontaktu (metalnim delovima) u skladu sa IEC 61000-4-2
8 kV u vazduhu (u izolovanim delovima) u skladu sa IEC 61000-4-2
|
Elektromagnetna emisija
|
Klasa B u skladu sa IEC 55011
|
[us] nazivni napon
|
230...240 V
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,600 cm
|
Package 1 Width
|
4,400 cm
|
Package 1 Length
|
5,400 cm
|
Package 1 Weight
|
10,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
5,600 cm
|
Package 2 Width
|
4,400 cm
|
Package 2 Length
|
5,400 cm
|
Package 2 Weight
|
52,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
800
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
8,964 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
E148b25a-d37b-4237-bc1f-74823046728d
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
|
Održivo pakovanje
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
Informacije o kraju radnog veka
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
37
|
Ugovorna garancija
|
|