Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ZBY02311C |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ZBY02311C fotografija – Schneider- sirotin
ZBY02311C
Oznaka, Easy Harmony XB2, crni, 8x27mm, plastična, "ON"
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja XB2
Grupa proizvoda Easy Harmony XB2
Tip proizvoda ili komponente Označeni natpis
Pribor / posebni tip Oznaka
Pribor / posebna kategorija Pribor za označavanje
Nijansa boje Crna
Pribor / posebna namena Legend holder 30 x 40 mm for standard head
Označavanje Bela ON na crna pozadina
Dimenzije oznaka 8 x 27 mm
Korisnički jezik Engleski
Prodaja po nedeljivim količinama 10
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda ZBZ32
ZBZ34
Kompatibilnost grupe proizvoda XB2
Masa proizvoda 0,0005 kg
Izolacija Ne
Materijal Plastika
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,1 cm
Package 1 Width 0,8 cm
Package 1 Length 2,7 cm
Package 1 Weight 370 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 4