Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ZBY04330C |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ZBY04330C fotografija – Schneider- sirotin
ZBY04330C
Oznaka, Easy Harmony XB2, žuta, 8X27mm, plastična, označeno "Sigurnosno zaustavljanje"
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy Harmony XB2
Tip proizvoda ili komponente Označeni natpis
Pribor / posebni tip Oznaka
Pribor / posebna kategorija Pribor za označavanje
Kratko ime uređaja XB2
Pribor / posebna namena Legend holder 30 x 40 mm for standard head
Nijansa boje Žuta
Označavanje Crna taster za nužno isključenje na žuta pozadina
Dimenzije oznaka 8 x 27 mm
Prodaja po nedeljivim količinama 10
Dopunske informacije
Masa proizvoda 0,0005 kg
Izolacija Ne
Glavna grupa E-stop
Kompatibilnost grupe proizvoda XB2
Materijal Plastika
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,1 cm
Package 1 Width 0,8 cm
Package 1 Length 2,7 cm
Package 1 Weight 370 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 4