|
|
|
ZBY2313
držač oznaka 30 x 40 mm sa natpisom 8 x 27 mm OPEN
|
|
|
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente
|
Nosač oznake
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za označavanje
|
Dopunske informacije
Materijal
|
Plastika
|
Sastav uređaja
|
Nosač oznake
Označen natpis
|
Pribor / posebna namena
|
Ø 22 mm upravljačka ili signalna jedinica
Za standardnu glavu
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Harmony XB4
Harmony XB5
|
Veličina držača natpisne pločice
|
30 x 40 mm
|
Označavanje
|
Bela otvorena na 1 crna, 1 crvena pozadina
|
Korisnički jezik
|
Engleski
|
Masa proizvoda
|
0,002 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,500 cm
|
Package 1 Width
|
0,400 cm
|
Package 1 Length
|
8,000 cm
|
Package 1 Weight
|
0,900 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
1,500 cm
|
Package 2 Width
|
4,500 cm
|
Package 2 Length
|
8,000 cm
|
Package 2 Weight
|
11,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
300
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
15,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
516,000 g
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|